製品の公開
Z1172 Large Capacity Grease Interceptor
Zurn

Z1172 Large Capacity Grease Interceptor

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

大容量の耐酸性コーティングを施した内外装鋼製グリースインターセプター2基。定格流量は____GPM、グリース容量は___ポンド。内部エア抜きバイパス、ブロンズ製クリーンアウトプラグ(サンプリングポートとしても使用可能)、取り外し可能な圧力調整/流量拡散バッフルを備えた目に見える二重壁トラップシールを備えています。ガスケット付きの滑り止めカバーには取り外し可能なリフトハンドルが付いており、流量調整フィッティングも完備しています。通常、入口と出口は高い位置に装備されています。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認
  • マサチューセッツ州MA承認
  • ASME A112.14.3

キーワード: 大容量グリースインターセプター、大容量グリースインターセプターの設置、グリースインターセプターの仕様、大容量グリースインターセプターの設置、大容量グリースインターセプターのサイズ、Z1172、Z-1172、ZS1172、1172、172

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1172
  • コレクションセットGrease Oil Sediment Separation
  • コレクションGrease Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-27
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル炭素鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.5 4.5 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (32)