製品の公開
Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub
Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub
    Zurn

    Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub

    5つ星のうち4.44.4(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    EZCarry® 水平サイフォンジェット水洗トイレ搬送システム、高性能水路および 3 インチ [76 mm] ハブなし接続。システムには、油圧機械的に最適化されたスイープと延長 2 インチ [51 mm] 通気口を備えた Dura-Coated 鋳鉄製ダブルメイン継手、調整可能なフェースプレート、QuickFit™ フェースプレート ガスケット、上部アンカー プレファブ サポート ベースを備えた床取り付けプレファブ スロット付きフット サポート、固定ボルト、トリム、スタッド プロテクター、接着された「Neo-Seal」ガスケット、および腐食耐性のある調整可能な 3 インチ [76 mm] 径 x 6 インチ [152 mm] カップリング (一体型テスト キャップ付き) が含まれており、流速とライン キャリーを向上するよう設計されています。EZCarry® システムは、最大 500 ポンド [227 kg] の静荷重定格で ASME A112.6.1M の要件に準拠しています。

    コンプライアンス:

    • A112.6.1M 最大 500 ポンドの静荷重定格。

    特徴:

    • 廃棄物を最大3倍遠くまで飛ばし、低流量システムの詰まりの可能性を減らして配管システム全体を保護します。
    • 最大500ポンドの荷重に対応する標準システム設計により、施設を過度の荷重から保護します。
    • 30%軽量化されたシステムで省力化機能により設置が高速化
    • 廃棄物ラインの搬送を最適化するように設計されたキャリアにより、メンテナンスの緊急性を軽減します。
    • 壁掛け器具で衛生的な環境を維持
    • Zurnの特許出願中のEZ-SET™カップリングオプションを使用して、システムをテストし、前面からカップリングを長さに合わせて切断します。
    • 工場で組み立てられたトリムと、5-1/2インチのラフイン高さにあらかじめ設定されたユニバーサル脚により、調整時間を短縮します。

    追加のモデルもご用意しております

    Z1201-ND3 | Z1201-ND3 (フロアマウント) | Z1201-ND3-FMBO | Z1201-ND4 | Z1201-ND4 (フロアマウント) | Z1201-ND4-FMBO | Z1201-ND4-RYK17

    キーワード: zurn z1201、水洗トイレキャリア、サイフォンジェット、サイフォンジェットハブなし、EZCarry、水洗トイレキャリアシステム、EZCarry システム、フェースプレートガスケット、ガスケット穴、タップ穴、フェースプレートスロット、ラチェットレンチ、フェースプレートボルト、ラチェットレンチ、O リングシール、NPT ねじ付きカップリング、NPT ねじ付きフェースプレート、パイプシーラント、カップリングレンチ、Neo-Seal Gaske、水洗トイレ出口

    技術仕様
    • Unique refzurn-z1201-nd3
    • コレクションセットCarriers & Fixture Supports
    • コレクションWater Closet & Toilet Carriers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-02
    • エディション6
    • 高さ(inch)18
    • 幅(inch)9
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)104
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011338
    • ETIM 名Accessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closets