製品の公開
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

直径 12 インチ [305 mm] のルーフ ドレン。デュラ コーティングされた鋳鉄製の本体に、メンブレン フラッシング クランプ/砂利ガードと低いシルエットのポリ ドームを組み合わせています。

特徴:

  • 直径12インチ[304]の屋根排水口
  • クランプカラーと低いシルエットの鋳鉄ドーム

追加モデルもご用意

Z121-DP、Z121-DP-90、Z121-DP-89-90、Z121-R、Z121-R-89、Z121-SS (Z348 に代わる)

キーワード: ルーフ ドレン ロー シルエット ドーム、デュラ コーティング鋳鉄ボディ、コンビネーション メンブレン、フラッシング クランプ、砂利ガード、ロー シルエット ポリドーム、クランプ カラー、ロー シルエット鋳鉄ドーム

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z121
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションPrimary Roof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション4
  • 幅(inch)12
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains