製品の公開
Z1400-SZ Adjustable Floor Cleanout
Zurn

Z1400-SZ Adjustable Floor Cleanout

Google翻訳”,

機能と利点
*インストールとリワーク時間を短縮するように設計
*最後の注入後に調整可能なカバー
*軽量トップ

利用可能な追加モデル

ZS1400-SZ

仕様
  • The Z1400-SZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and square scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1400-sz
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションCleanouts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 05 76
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNumber23-11 21 21 17
  • OmniClassタイトルCleanouts

対応地域

北米
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (30)