製品の公開
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
    Zurn

    Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

    5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    直径 8-3/8 インチ [213 mm] のルーフ ドレンおよびオーバーフロー ドレン、膜フラッシング クランプ/砂利ガードの組み合わせを備えた Dura-Coated 鋳鉄製ボディ、ダブル Top-Set® デッキ プレート、および低いシルエットの鋳鉄製ドーム。

    特徴:

    • 8-3/8" コンビネーション排水口
    • 1つのアセンブリで一次排水と二次排水を実現
    • デッキプレートは、さまざまな屋根材に屋上設置を可能にします

    キーワード: 組み合わせメインルーフ、オーバーフロー排水、ローシルエットドーム、ダブルトップセットデッキプレート、メンブレンフラッシングクランプ、砂利ガード、ローシルエット鋳鉄ドーム、亜鉛メッキ鋳鉄、セカンダリクランプカラー、耐酸性エポキシコーティング仕上げ

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refzurn-z165
    • コレクションセットRoof Drains
    • コレクションCombination Primary Overflow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-01
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39 11
    • OmniClassタイトルRoof Downspouts
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)