製品の公開
Z1730 Shallow Floor Drain
Zurn

Z1730 Shallow Floor Drain

Google翻訳”,

直径9インチ[229mm]の浅型高耐久性床排水口。すべてタイプ304(CF8)ステンレス鋼製で、一体型アンカーフランジと、傾斜しないプレーン仕上げの格子を備えています。

特徴:

  • 耐腐食性
  • 浅型高耐久性排水溝
  • 316ステンレス鋼製の本体オプションも選択可能です。
  • 浸透穴付きクランプカラーオプションあり
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1730
  • コレクションセットDeck Waste Water Drains
  • コレクションFloor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.82
  • 幅(inch)9
  • 奥行き(inch)9
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米