製品の公開
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

Google翻訳”,

ZURN ZRB182 4-1/2インチ [114mm] 径のコーニス排水口、デュラコーティング鋳鉄製90°側面排水口本体、プレーンブロンズドーム、メンブレンフラッシングクランプ。

特徴:

  • 直径4-1/2インチのコーニス排水口、90°側面排水口付き
  • 雨どいや小さな屋根に使用されます。
  • ブロンズまたはニッケルブロンズ製のクランプカラーとドーム
仕様
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

技術仕様
  • Unique refzurn-z182
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションCornice
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-02-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)4
  • 幅(inch)4.5
  • 奥行き(inch)4.5
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)4.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains