製品の公開
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

Google翻訳”,

ZURN ZRB185 6インチ [152mm] 径のコーニス排水口、デュラコーティング鋳鉄製、90°側面排水口本体、プレーンブロンズドーム、メンブレンフラッシングクランプ付き。

特徴:

  • 直径6インチのコーニス排水口、90°側面排水口付き
  • 雨どいや小さな屋根に使用されます。
  • ブロンズまたはニッケルブロンズ製のクランプカラーとドーム
仕様
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

技術仕様
  • Unique refzurn-z185
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションCornice
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-08
  • エディション1
  • 幅(inch)6
  • 奥行き(inch)6
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains