製品の公開
Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain
Zurn

Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain

5つ星のうち4.74.7(19 レビュー)
Google翻訳”,

6-3/8" x 7-1/2" [162 mm x 191 mm] または 8-3/8" x 12-1/2" [213 mm x 318 mm] の排水口、リバーシブル背面または下部排出口を備えた Dura-Coated 鋳鉄製本体、90° コンビネーション フレームとメンブレン フラッシング クランプを備えた斜めアルミ格子。

特徴:

  • 斜め排水口
  • 水平配管に接続するサイドアウトレット
  • 傾斜屋根の二次排水によく使用されます。

キーワード: 排水口、斜め排水口、屋根排水口、BIM オブジェクト

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z187
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションScupper
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains