製品の公開
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

Google翻訳”,

ZURN Z349 テラス植栽エリア排水口、デュラコーティング鋳鉄製本体、ドーム付き高さ8インチ[203mm]穴あきオーバーフロースタンドパイプ、および膜フラッシングクランプ/砂利ガードの組み合わせ。

特徴:

  • ドーム付き、高さ8インチの穴あきオーバーフロースタンドパイプ
  • 砂利ガード付属
  • 内側コーキング、内側ガスケット、ねじ込み式、ノーハブ式、ネオロック式アウトレットが利用可能です。
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z349
  • コレクションセットPlanting Area
  • コレクションDrain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-24
  • エディション1
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)15
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_70_10_70
  • Uniclass2015詳細Drainage equipment
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains

対応地域

北米
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (30)