製品の公開
Z350 Planting Area Drain
Zurn

Z350 Planting Area Drain

Google翻訳”,

植栽エリア排水管は、屋内アトリウムエリア、屋外屋上遊歩道デッキエリア、および余分な水を排水する必要のある地上植栽エリアに最適です。有孔スタンドパイプは、適切な浸透を確保するために砂利で覆う必要があります。その他の植栽エリア排水管については、Z348、Z349、およびZ35を参照してください。

特徴:

  • 植栽エリア排水設備は、屋内アトリウムエリア、屋外屋上遊歩道デッキエリア、および余分な水を排水する必要がある地上植栽エリアに最適です。
  • デュラコーティングされた鋳鉄製本体と、反転可能なメンブレンクランプの組み合わせ。
  • クランプカラー付きの垂直調整可能なニッケルブロンズ製ヘッド
  • 内側コーキング、内側ガスケット、ねじ込み式、ノーハブ式、ネオロック式アウトレットが利用可能です。
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z350
  • コレクションセットDeck Waste Water Drains
  • コレクションDeck Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-02
  • エディション1
  • 幅(inch)8.38
  • 奥行き(inch)8.38
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_70_10_70
  • Uniclass2015詳細Drainage equipment
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

北米
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (30)