製品の公開
Z530 Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z530 Wide Flange Deck Drain

Google翻訳”,

ZURN Z530 9インチ [229mm] 直径のワイドフランジデッキ排水口、ラテックスデッキ用、デュラコーティング鋳鉄製本体、ラテックスこてフランジ、平らでかかとが引っかかりにくい中荷重用グレーチング、吊り下げ式沈殿物バケット付き。

特徴:

  • デュラコーティングされた鋳鉄製ボディに、鋳鉄、ポリッシュブロンズ、またはポリッシュニッケルブロンズの天板が選択可能
  • Zurnの特許取得済み請負業者向けソリューションにより、設置および再作業のコスト削減を実現します。
  • かかとが挟まらない、中程度の耐久性の格子
  • 浮遊物バケット
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z530
  • コレクションセットSanitary Components
  • コレクションFloor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-24
  • エディション1
  • 幅(inch)17
  • 奥行き(inch)17
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains