製品の公開
Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain

Google翻訳”,

ZURN Z531 9インチ [229mm] 径調整可能フレームワイドフランジデッキ排水口、デュラコーティング鋳鉄ボディ、10-1/4インチ [260mm] 径ラテックスこてフランジ、調整可能なラテックスこてエッジフォームとメンブレンフラッシングクランプの組み合わせ、フラット中荷重グレーチング付き。

特徴:

  • デュラコーティングされた鋳鉄製ボディに、鋳鉄、ポリッシュブロンズ、またはポリッシュニッケルブロンズの天板が選択可能
  • Zurnの特許取得済み請負業者向けソリューションにより、設置および再作業のコスト削減を実現します。
  • 調節可能なラテックス製こて縁型とメンブレンフラッシングクランプ
  • 中型耐荷重グリル
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z531
  • コレクションセットSanitary Components
  • コレクションFloor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-01
  • エディション1
  • 幅(inch)17
  • 奥行き(inch)17
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードTE_70_10_70
  • Uniclass2015詳細Drainage equipment
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

北米