製品の公開
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Google翻訳”,

    一体型シャンク、1/4 回転セラミック ディスク カートリッジ、3-1/2 インチの固定またはスイング スパウトを備えた、磨き上げられたクロムメッキの鋳造真鍮製蛇口本体。ユニットには、標準の 2.2 GPM エアレーター、破壊行為に強い色分けハンドル、取り付けハードウェア、標準洗面台ライザー用の 1/2 インチ NPSM カップリング ナットが付属しています。Zurn 鉛フリー製品 (-XL) は、耐久性に優れた高品質の真鍮製蛇口と備品のラインで、濡れた表面の加重平均鉛含有量を 0.25% 以下にすることを義務付ける安全飲料水法 (SDWA) のセクション 1417 に準拠するように設計および製造されています。

    コンプライアンス:

    ASME A112.18.1 / CSA B125.1、cUPC

    特徴:

    • セラミックディスクカートリッジ
    • クロームメッキ鋳造真鍮ボディ
    • 4インチの耐破壊性カラーコード付きメタルリストブレードハンドル

    キーワード: センターセット蛇口、アクアスペック センターセット蛇口、Zurn バスルーム蛇口、Zurn キッチン蛇口、センターセット グースネック蛇口、アクアスペック 手動蛇口

    技術仕様
    • Unique refzurn-z812A4-xl
    • コレクションセットFinish Plumbing - Faucets
    • コレクションAquaSpec
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.4
    • 幅(inch)4
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米