製品の公開
GT2700 Grease Interceptor
Zurn

GT2700 Grease Interceptor

5つ星のうち4.54.5(15 レビュー)
Google翻訳”,

食品を調理する厨房やレストランエリアの排水から油脂を除去・保持するのに推奨されます。グリーストラップは、耐腐食性コーティングを施した鋼製で、ハブレス接続、流量拡散バッフル、一体型トラップ、通気口付き入口流量制御装置を備えています。

特徴:

  • デュラコーティングされた鋼鉄構造により腐食を防ぎ、過酷な高負荷条件下でも製品寿命を延ばします。
  • 中央の固定金具が付いた、滑りにくい安全なカバーが、臭いの漏れを防ぎます。
  • 流れ拡散バッフル、一体型トラップ、および外部通気口付き入口流量制御により、グリースを効果的に分離します。
  • PDI認証は、最も厳格な基準と環境を満たしています。


仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Keywords: zurn grease trap, revit kitchen grease trap extractor, zurn grease interceptor, grease trap interceptor, grease trap, interceptor grease, undercounter grease trap, grease separator for kitchen, 30 gallon grease trap, automatic grease trap, under the sink grease trap, commercial grease interceptor, above ground grease interceptor, above ground grease trap, grease trap for 3 compartment sink, grease trap baffle, in ground grease trap, grease trap inside, outdoor grease trap

技術仕様
  • Unique refzurn-gt2700
  • コレクションセットGrease Oil Sediment Separation
  • コレクションGrease Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Traps and strainers
  • UNSPSC401425
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25
  • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
  • MasterFormat 2014 コード46 25 23
  • MasterFormat 2014 タイトルGrease Traps
  • OmniClassNumber23-27 37 11
  • OmniClassタイトルGrease Traps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.9 4.9 (9)
5つ星のうち5.0 5.0 (9)