Zurn Z899-100 エレベーター排水管は、ASTM A-240 (タイプ 304) に準拠した #11 ゲージ加工ステンレス鋼製のステンレス製チャンネルで、中央出口、アンカー ストラップ、ビーズ ブラスト仕上げが施されています。エレベーター排水管は、漏斗型出口と流れ方向付けリブ構造を使用することで、システム内の流れを強化するように設計されています。標準グレーチングは、ASTM A-240 (タイプ 304) に準拠したステンレス鋼ワイヤー グレーチング (-SWG) で、破壊防止グレーチング ロックダウンを備え、ADA およびヒールプルーフ要件を満たし、開口面積は 83.74 in 2 / 直線フィート [1,771.94 cm2 / 直線メートル] で、DIN EN1433 荷重分類のクラス A に準拠するように設計されており、ASME A112.6.3 に従って 2500 ポンドまでテストされています。オプションで、ASTM A-240 (タイプ 304) に準拠した加工済みステンレス鋼製格子 (-FS) が利用可能で、破壊防止格子ロックダウンを備え、ADA およびヒールプルーフ要件を満たし、開口面積は 34.13 in2 / 直線フィート [722.19 cm2 / 直線メートル] で、DIN EN1433 荷重分類のクラス A に準拠するように設計されており、2500 のテストも実施されています。
ASME A112.6.3 に基づくポンド。このシステムは、流量 100 GPM の場合、SFFC コード第 511.1 項に準拠するように設計されています。(Z895-94 および Z899 を置き換えるもの)
注:100 GPMの流量仕様を満たすには、最大96 / 最小36の長さを満たす必要があります。
特徴:
キーワード:エレベーター排水、エレベーター排水敷居、エレベーター敷居、排水遮断装置、線状トレンチ排水遮断装置
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |