製品の公開
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
    Zurn

    ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")

    Google翻訳”,

    ZURN ZF199 カメレオン ダウンスパウト ノズル、全アルミニウム製ボディ、鋳鉄製または PVC 製入口用ダウンスパウト ガスケット、粉体塗装された壁フランジ面、出口ノズル、および穴あきヒンジ付きフラッパー。

    特徴:

    • シンプルな防水アタッチメント
    • ロープロファイル設計
    • フラッパーは定期的に供給されます
    • 5色展開: ホワイト、ブラック、ミディアムブロンズ、サンドストーン、グレー

    キーワード: zurn zf199、縦樋ノズル、zurn 縦樋ノズル、zurn z199、牛タン排水口、牛タン排水口、z199 zurn、縦樋の色、lps 配管、牛タン排水口、オープンフェイス縦樋、グレー縦樋、zurn 縦樋ノズル、2 縦樋ノズル、3 縦樋ノズル、4 縦樋ノズル、6 縦樋ノズル、縦樋ノズル pvc、z199 縦樋ノズル、zurn z199 縦樋ノズル、zurn zf199 縦樋ノズル

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refzurn-zf199
    • コレクションセットRoof Drains
    • コレクションDownspouts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-14
    • エディション3
    • 高さ(inch)5.31
    • 奥行き(inch)2.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010531
    • ETIM 名Rainwater pipe outlet
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 39 17 13
    • OmniClassタイトルDownspout Strainers
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (32)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)