製品の公開
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
    Zurn

    ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor

    Google翻訳”,

    露出型で静音性に優れたダイヤフラム式、クロムメッキ仕上げのフラッシュバルブ。外側は研磨仕上げ。Zurn社製AquaVantage® TPE製、クロラミン耐性、二重シールダイヤフラムと目詰まり防止バイパスを装備。モーターアクチュエータ、一体型赤外線収束型近接センサー(静電容量式オーバーライドプッシュボタン付き)、高耐衝撃性ポリカーボネート製ハウジング、10度傾斜センサー付きクロムメッキプラスチックカバーを採用。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCC
    • Watersense認証取得済み

    特徴

    • 目詰まりしにくいトリプルフィルターダイヤフラム
    • 耐薬品性に​​優れたガスケットとシールにより、長寿命化とメンテナンスコストの削減を実現。
    • 低電圧、一体型センサー、側面取り付け型モーターオペレーターにより、設置と使用が容易です。
    • 3年間限定保証
    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZurn_zems6003av-is
    • コレクションセットFinish Plumbing - Flush Valves
    • コレクションZEMS Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-02
    • エディション1
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ