제품 게시
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Touch 10" Indoor Station Panel, with cyber security boot and storage, supporting KNX and free@home smart home solutions and Welcome APP; Connection available: LAN + WiFi or LAN + LAN, DC&PoE, with T-loop, SurfaceMounted or Flush Mounted option available, in black or white option.

    기술 사양
    • 특징 참조ip-touch-10-busch-jaeger
    • 제품군Welcome
    • 제품분류Video indoor Stations
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)185
    • 너비(mm)250.8
    • 깊이(mm)30.8
    관련성
    • 순 중량(Kg)1.04
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC000779
    • ETIM 이름Indoor station door communication
    • OmniClass 번호23-37 27 15 13
    • OmniClass 제목Audio Visual Intercoms