제품 게시
Weather Sensor_Busch-Jaeger
ABB

Weather Sensor_Busch-Jaeger

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.
기술 사양
  • 특징 참조Weather-Sensor-Sensors_Busch-Jaeger
  • 제품군Metrological and Physical Sensors
  • 제품분류Weather Sensor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)108
  • 너비(mm)121
  • 깊이(mm)227
관련성
  • 주 재료플라스틱
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 센서