제품 게시
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
    ABI Interiors

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    기술 사양
    • 특징 참조aliro-mirror-1000x625mm
    • 제품군Mirrors
    • 제품분류ABI
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-03-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)625
    • 깊이(mm)30
    관련성
    • 주 재료Stainless steel 304
    • 부 재료Mirror Glass
    • 설계국가오스트레일리아
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)14
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors