제품 게시
Nesso Robe Hook
Nesso Robe Hook
Nesso Robe Hook
Nesso Robe Hook
Nesso Robe Hook
Nesso Robe Hook
    ABI Interiors

    Nesso Robe Hook

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Robe Hook features a sleek, flat-edged design with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    The prime example of versatility, it can keep your towels or robes organised in the bathroom, and your coats and hats tidy in the hallway.

    기술 사양
    • 특징 참조nesso-robe-hook
    • 제품군Robe Hooks
    • 제품분류Nesso
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-12-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)58.9
    • 너비(mm)42
    • 깊이(mm)30.3
    관련성
    • 주 재료Stainless steel 304
    • 설계국가오스트레일리아
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-31 11 15 11
    • OmniClass 제목Sink Cartridge Faucets