한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Featuring soft, organic curves, the Round Mirror 600 is the perfect design accompaniment for any room in the house.
Constructed from durable 304 stainless steel and designed specifically to withstand high-humidity spaces such as bathrooms or powder rooms, this mirror is available in all of our signature colours to ensure you can seamlessly incorporate it into the rest of your home’s design.
Features:
– 304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
– ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
– High-strength, marine-grade plywood ensures durability in moist areas.
Dimensions:
– Diameter: 600mm
– Thickness: 30mm

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.