제품 게시
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

사양
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

기술 사양
  • 특징 참조Moon-Absorber
  • 제품군Acoustic
  • 제품분류Moon
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-06-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)550
  • 너비(mm)550
관련성
  • 주 재료직물
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_25_05
  • Uniclass 2015 설명Acoustic panel systems
  • OmniClass 번호23-21 23 00
  • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment

지역 가용성

유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카