제품 게시
Softline Modesty panel table screen
Softline Modesty panel table screen
    Abstracta

    Softline Modesty panel table screen

    Create a functional acoustic environment in your office with Softline table screens. The series features table screen models with the same soft look. Create lively or discreet table screen combinations using a choice of colours and fabrics. The table screen consists of a soundabsorbent filling mounted within a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Steel desk fittings (colours: black, white, and grey). 90-degree fittings are available so that two screens can be joined to maintain stability when used at an angle.
    기술 사양
    • 특징 참조Softline-modesty-panel-table-screen
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Softline
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-08-18
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 칸막이 및 스크린
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카