제품 게시
Stitch floor 810x1540x85
Stitch floor 810x1540x85
    Abstracta

    Stitch floor 810x1540x85

    Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
    기술 사양
    • 특징 참조stitch_floor_810x1540x85
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Stitch
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1541
    • 너비(mm)810
    • 깊이(mm)86
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카