제품 게시
Longo Nomada_Individual Seat
Longo Nomada_Individual Seat
Longo Nomada_Individual Seat
Longo Nomada_Individual Seat
Longo Nomada_Individual Seat
Longo Nomada_Individual Seat
Longo Nomada_Individual Seat
    Actiu

    Longo Nomada_Individual Seat

    Longo is a modular system consisting of sofas, operative and managerial desks, with storage solutions (cabinets, libraries), accessories and sound absorbing panels which incorporate decorative accessories and items that inspire a cheerful environment.
    기술 사양
    • 특징 참조Longonomadaindividual
    • 제품군Soft
    • 제품분류Longo Nomada
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-01-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)764
    • 너비(mm)670
    • 깊이(mm)670
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료가죽
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 13 25
    • OmniClass 제목Office Equipment

    비슷한 제품