제품 게시
Wing
Wing
Wing
Wing
Wing
    Actiu

    Wing

    별점 4.7/54.7(7 리뷰)
    It is a piece of proportioned and balanced shapes, robust and stable, adjustable sizes, with comfortable geometry and a backrest that wraps around the traditional wooden seat. It is a piece that elegantly fuses technology and tradition. The result is a un
    기술 사양
    • 특징 참조WING_00
    • 제품군Chairs
    • 제품분류Benches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-01-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)570
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC 코드44