제품 게시
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    별점 4.4/54.4(60 리뷰)

    The BLOCCO Chair, designed by Naoto Fukasawa for Plank, is a chair made of natural ash that can be either lacquered, black-stained lacquered or open-pore top-lacquered. The available colour options include grey, white and blue. The chair is stackable.

    사양
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1475-20

    기술 사양
    • 특징 참조Blocco-Chair
    • 제품군Blocco
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)800
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료페인트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)4.1
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products