COLLECTanDRAIN Model 5450 Self-Maintaining Auxiliary Drain
The COLLECTanDRAIN® Model 5450 Series of auxiliary drains feature a traditionally configured condensation collection assembly contained inside an insulated and heated cabinet. By incorporating a unique, self-maintaining design the Model 5450 offers more than just freeze protection. This feature prevents the auxiliary drain from filling beyond the safety level of the heated cabinet and automatically sheds condensation from the collection assembly when the level reaches approximately 80%. Any additional accumulation will flow into a drain trap that allows the excess to automatically drain from the system while maintaining the integrity of the dry valve. The easily mounted, lockable, steel cabinet is finished in a highly-visible, red, powder coat that includes appropriate identification signage and can be wired to the fire panel for remote notification. The Model 5450 is designed for installation in climates where freezing or below freezing temperatures are present and result in the failure of typical collectors. The Model 5450 maintains a comfortable temperature above freezing while minimizing power consumption. Available with galvanized or black steel and an optional Hot Operation Trouble (HOT) Monitor.
Model 5450A has galvanized piping and model 5450B includes black steel piping.
Model 5450H includes the hot operation trouble (HOT) monitor to send notifications if there is a heater issue. The Hot Operation Trouble (HOT) monitor tracks the heater's on/off cycles and compares that information against its own internal thermostat to make sure the heater is performing correctly. For example, if the cabinet door is accidentally left open causing the heater to run continuously, the HOT monitor will trip the local audible and visual alarms and alert the fire control panel. It will also trigger a notification if it detects that the heater is not operating enough to keep the interior temperature safely above freezing.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 아프리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 북미 |
|---|---|---|---|---|---|
네팔 | 그리스 | 가나 | 가이아나 | 뉴질랜드 | 과테말라 |
대만 | 네덜란드 | 가봉 | 베네수엘라 | 뉴칼레도니아 | 그린란드 |
대한민국 | 노르웨이 | 감비아 | 볼리비아 | 동티모르 | 니카라과 |
라오스 | 덴마크 | 기니 | 브라질 | 바누아투 | 도미니카 공화국 |
레바논 | 독일 | 기니비사우 | 수리남 | 솔로몬 제도 | 멕시코 |
말레이시아 | 라트비아 | 나미비아 | 아르헨티나 | 오스트레일리아 | 미국 |
몽고 | 러시아 | 나이지리아 | 에콰도르 | 파푸아뉴기니 | 바하마 |
미얀마(버마) | 루마니아 | 남수단 | 우루과이 | 피지 | 벨리즈 |
방글라데시 | 뤽상부르 | 남아프리카 | 칠레 | 아이티 | |
베트남 | 리투아니아 | 니제르 | 콜롬비아 | 엘살바도르 | |
부탄 | 몬테네그로 | 라이베리아 | 파라과이 | 온두라스 | |
사우디아라비아 | 몰도바 | 레소토 | 페루 | 자메이카 | |
스리랑카 | 벨기에 | 르완다 | 포클랜드 제도(말비나스 군도) | 캐나다 | |
시리아 | 벨로루시 | 리비아 | 프랑스령 기아나 | 코스타리카 | |
아랍에미레이트 | 보스니아 헤르체고비나 | 마다가스카르 | 쿠바 | ||
아르메니아 | 북마케도니아 | 말라위 | 파나마 | ||
아제르바이잔 | 불가리아 | 말리 | 푸에르토리코 | ||
아프가니스탄 | 세르비아 | 모로코 | |||
예멘 | 스발바르 얀마옌 제도 | 모리타니아 | |||
오만 | 스웨덴 | 모잠비크 | |||
요르단 | 스위스 | 베냉 | |||
우즈베키스탄 | 스페인 | 보츠와나 | |||
이라크 | 슬로바키아 | 부룬디 | |||
이란 | 슬로베니아 | 부르키나 파소 | |||
이스라엘 | 아이슬란드 | 서사하라 | |||
인도 | 아일랜드 | 세네갈 | |||
인도네시아 | 알바니아 | 소말리아 | |||
일본 | 에스토니아 | 수단 | |||
조선민주주의인민공화국 | 영국 | 시에라리온 | |||
조지아 | 오스트리아 | 알제리 | |||
중국 | 우크라이나 | 앙골라 | |||
카자흐스탄 | 이탈리아 | 에리트레아 | |||
카타르 | 체코 공화국 | 에스와티니 | |||
캄보디아 | 크로아티아 | 우간다 | |||
쿠웨이트 | 키프러스 | 이디오피아 | |||
키르기스스탄 | 포르투갈 | 이집트 | |||
타지키스탄 | 폴란드 | 잠비아 | |||
태국 | 프랑스 | 적도 기니 | |||
터키 | 핀란드 | 주부티 | |||
투르크메니스탄 | 헝가리 | 중앙아프리카공화국 | |||
파키스탄 | 짐바브웨 | ||||
팔레스타인 | 차드 | ||||
필리핀 | 카메룬 | ||||
케냐 | |||||
코트디부아르 | |||||
콩고 | |||||
콩고 민주공화국 | |||||
탄자니아 | |||||
토고 | |||||
튀니지 |