제품 게시
Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

별점 4.0/54.0(9 리뷰)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
사양
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
기술 사양
  • 특징 참조AirQ_Supply_RL0X_CFX
  • 제품군Non MotAirDiffusion
  • 제품분류Air Grille
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류분배 제어 요소
  • ETIM 코드EC010348
  • ETIM 이름Vaned grille
  • UNSPSC 이름Ducts
  • UNSPSC 코드401419
  • Uniclass 2015 코드Ss_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment