제품 게시
Motorized plenum Toshiba standard 2_3 dampers
Airzone

Motorized plenum Toshiba standard 2_3 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

기술 사양
  • 특징 참조Easyzone_AZEZ6TOSST_2_3
  • 제품군Easyzone
  • 제품분류Motorized plenum
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)930
  • 깊이(mm)454
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료Sheet metal
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류분배 제어 요소
  • ETIM 코드EC011777
  • ETIM 이름Plenum for airconditioning unit
  • UNSPSC 이름Ducts
  • UNSPSC 코드401419
  • Uniclass 2015 코드Ss_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽 아시아 북미 남아메리카 아프리카