제품 게시
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
    AJ Products

    2-seater sofa KIM

    별점 4.0/54.0(5 리뷰)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      2-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    사양
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    기술 사양
    • 특징 참조2-seater-sofa-KIM
    • 제품군Lounge and hallway
    • 제품분류Sofas
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)720
    • 너비(mm)1470
    • 깊이(mm)740
    관련성
    • 주 재료직물
    • 순 중량(Kg)45.49
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
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
    비슷한 제품