제품 게시
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
    AJ Products

    2-seater sofa ROXY

    별점 4.6/54.6(11 리뷰)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Sofa with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    사양
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Height:700 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:2
      • Weight:45 kg
    기술 사양
    • 특징 참조2-seater-sofa-ROXY
    • 제품군Lounge and hallway
    • 제품분류Sofas
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)1500
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료직물
    • 순 중량(Kg)45
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
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
    비슷한 제품