제품 게시
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm
AJ Products

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

  • Perfect for the bookshelf FLEXUS
  • Use independently or in the shelving unit
  • Easy to move where needed

    A practical insert with big drawers that have subtle grey handles. All drawers are equipped with metal runners.
사양
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
기술 사양
  • 특징 참조3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)375
  • 너비(mm)720
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)24.3
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 설명Drawer units

지역 가용성

유럽