제품 게시
F0650 - Desk, Executive, Wood
SEPS2BIM

F0650 - Desk, Executive, Wood

별점 4.8/54.8(8 리뷰)
Double pedestal executive desk, 30" high X 72" wide X 36" deep with center pencil drawer, three (3) box drawers and reference slide in right hand pedestal; one (1) box drawer, one (1) file drawer, and reference slide in left hand pedestal, locks for each section (pedestal) of the desk, and metal suspension hardware for the file drawer.
기술 사양
  • 특징 참조F0650
  • 제품군Desk
  • 제품분류Executive
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)760
  • 너비(mm)1830
  • 깊이(mm)910
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구 요소