제품 게시
Backless bench BURÅS 1510x420mm
AJ Products

Backless bench BURÅS 1510x420mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Backless bench with a reinforced tubular frame, adjustable feet and hard-wearing seat surface. Perfect for corridors and common rooms. Combine with table and/or bench with backrest from the same range to create a flexible meeting place.
사양
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:24.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
기술 사양
  • 특징 참조Backless-Bench-BURAS-1510x420mm-
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Seating
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)440
  • 너비(mm)1510
  • 깊이(mm)420
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)24.6
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
  • OmniClass 번호23-21 25 19 11 13
  • OmniClass 제목Benches
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (13)
별점 2.9/5 2.9 (7)
별점 1.7/5 1.7 (20)
별점 4.5/5 4.5 (57)