제품 게시
Baltimore Bar stool
AJ Products
보관됨

Baltimore Bar stool

별점 4.3/54.3(17 리뷰)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

사양
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

기술 사양
  • 특징 참조Baltimore-Bar-Stool
  • 제품군Lunch and conference
  • 제품분류Chairs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)830
  • 너비(mm)340
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료가죽
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 설명Stools