제품 게시
PALAZZO SOFA
Rubelli

PALAZZO SOFA

별점 4.4/54.4(69 리뷰)
Palazzo, presented at the Salone in the turquoise version of the Velours Décontracté Kieffer by Rubelli, is a sofa designed by Studio Rubelli. Inspired by models from the Fifties, it references that inherent sophisticated eclecticism of the debut Rubelli Casa collection.
기술 사양
  • 특징 참조PALAZZO-SOFA
  • 제품군Rubelli Casa
  • 제품분류Sofa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)830
  • 너비(mm)2240
  • 깊이(mm)960
관련성
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)72
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Furniture
  • OmniClass 번호23-21 23 00
  • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment
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
비슷한 제품