제품 게시
Bench seat ZET  1800x440x360mm
AJ Products

Bench seat ZET 1800x440x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
사양
    • Seat height:440 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
기술 사양
  • 특징 참조Bench-seat-ZET-1800x440x360mm
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Seating
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)440
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)16
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (13)
별점 2.9/5 2.9 (7)
별점 1.7/5 1.7 (20)
별점 4.5/5 4.5 (57)