제품 게시
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

별점 4.7/54.7(10 리뷰)
  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
사양
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
기술 사양
  • 특징 참조Cabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1325
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)415
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 설명Drawer units

지역 가용성

유럽