제품 게시
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm
AJ Products

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

별점 3.7/53.7(12 리뷰)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

사양
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

기술 사양
  • 특징 참조Canteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • 제품군Lunch and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1800
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)735
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)35.4
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables