제품 게시
Canteen table SANNA 1200x800x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

사양
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

기술 사양
  • 특징 참조Canteen-table-SANNA-1200x800mm
  • 제품군Lunch and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1200
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)24.15
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Dining Tables and Chairs