제품 게시
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm
    AJ Products

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    사양
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    기술 사양
    • 특징 참조Concave-Bench-Unite-1430x560mm
    • 제품군School & Education
    • 제품분류Seating
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)440
    • 너비(mm)1430
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 순 중량(Kg)26.6
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 2.9/5 2.9 (7)
    별점 4.5/5 4.5 (57)
    별점 1.7/5 1.7 (20)