제품 게시
Conference table CLAIRE 1400x700x720mm
Conference table CLAIRE 1400x700x720mm
    AJ Products

    Conference table CLAIRE 1400x700x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    사양
    • Length:1400mm

      Height:720mm

      Width:700mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:24kg

    기술 사양
    • 특징 참조Conference-table-CLAIRE-1400x700x720mm
    • 제품군Lunch and conference
    • 제품분류Tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)720
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)1400
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 순 중량(Kg)24
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables