제품 게시
Conference table SELMA 2400x1000x730
AJ Products

Conference table SELMA 2400x1000x730

  • Bevelled edges
  • Möbelfakta-marked
  • Boat-shaped tabletop

Conference table featuring a sturdy, boat-shaped tabletop with bevelled edges and black edging. The table has a stable T-frame and adjustable feet

사양
  • Length:2400mm

    Height:730mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:70kg

기술 사양
  • 특징 참조Conference-table-SELMA-2400x1000x730
  • 제품군Lunch and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)730
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)2400
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)70
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables