제품 게시
Document compartments FLEXUS 375x360x410mm
AJ Products

Document compartments FLEXUS 375x360x410mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
사양
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:32 kg
    • Assembly:Assembled
기술 사양
  • 특징 참조Document-compartments-FLEXUS-375x360x410mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)32
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 설명Drawer units

지역 가용성

유럽