제품 게시
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
    AJ Products

    Flip chart stand LUCIE

    별점 3.5/53.5(8 리뷰)
    • Magnetic whiteboard
    • Flexible and adjustable
    • Includes pen shelf

    Functional magnetic flipchart easel that you can also use as a whiteboard. It offers flexibility thanks to an adjustable flipchart holder and adjustable legs. A handy pen shelf for your whiteboard pens is included.

    사양
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    기술 사양
    • 특징 참조Flip-chart-LUCIE
    • 제품군Desk
    • 제품분류Acoustics
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)700
    관련성
    • 주 재료멜라민
    • 순 중량(Kg)8.7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Zz_80
    • Uniclass 2015 설명Presentation

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품

    별점 3.9/5 3.9 (37)
    별점 4.5/5 4.5 (19)
    별점 3.2/5 3.2 (42)
    별점 3.7/5 3.7 (24)
    별점 3.4/5 3.4 (14)
    별점 3.6/5 3.6 (5)