제품 게시
Floor screen AURA with pockets
AJ Products
보관됨

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

사양
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

기술 사양
  • 특징 참조Floor-screen-AURA-with-pockets
  • 제품군Desk
  • 제품분류Acoustics
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1700
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)65
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료섬유 펠트
  • 순 중량(Kg)20.5
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_55_04
  • Uniclass 2015 설명Acoustics and noise transfer surveying
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 23.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Screens
  • OmniClass 번호23-19 25 13 15
  • OmniClass 제목Screens