제품 게시
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
    AJ Products

    Linus

    • Hangable
    • Stackable
    • Available in different colours

    Durable canteen chair that can be hung from a tabletop using the backrest. Up to four chairs can be stacked for easier storage and cleaning.

    사양
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    기술 사양
    • 특징 참조Linus-Canteen-Chair
    • 제품군Lunch and conference
    • 제품분류Chairs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)450
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 2.9/5 2.9 (7)
    별점 4.5/5 4.5 (57)
    별점 1.7/5 1.7 (20)